??
CAD-Modellauswahl
40421350 N 7 15 5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
N - Nutring
Stückliste
40421350 N 7 15 5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421350
WS
Werkstoff
90 NBR M00109
DD
d
7.0 mm
D
15.0 mm
NUT
Einbauraum
H
5.0 mm
H1
2.5 mm
L
6.0 mm
P
Profil
4.00 mm
C
3.5 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.