??
CAD-Modellauswahl
40421351 N 7 14 3.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
N - Nutring
Stückliste
40421351 N 7 14 3.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421351
WS
Werkstoff
90 NBR M00109
DD
d
7.0 mm
D
14.0 mm
NUT
Einbauraum
H
3.5 mm
H1
1.8 mm
L
4.0 mm
P
Profil
3.50 mm
C
3.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.