??
CAD-Modellauswahl
40421357 N 8 18 8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
N - Nutring
Stückliste
40421357 N 8 18 8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421357
WS
Werkstoff
90 NBR M00109
DD
d
8.0 mm
D
18.0 mm
NUT
Einbauraum
H
8.0 mm
H1
4.5 mm
L
9.0 mm
P
Profil
5.00 mm
C
4.5 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.