??
CAD-Modellauswahl
40421367 N 12 28 10
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
N - Nutring
Stückliste
40421367 N 12 28 10
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421367
WS
Werkstoff
90 NBR M00109
DD
d
12.0 mm
D
28.0 mm
NUT
Einbauraum
H
10.0 mm
H1
5.0 mm
L
11.0 mm
P
Profil
8.00 mm
C
6.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.