??
CAD-Modellauswahl
40421384 N 15 20 3
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
N - Nutring
Stückliste
40421384 N 15 20 3
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421384
WS
Werkstoff
90 NBR M00109
DD
d
15.0 mm
D
20.0 mm
NUT
Einbauraum
H
3.0 mm
H1
1.5 mm
L
3.6 mm
P
Profil
2.50 mm
C
2.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.