??
CAD-Modellauswahl
40421502 N 85 100 7.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
N - Nutring
Stückliste
40421502 N 85 100 7.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421502
WS
Werkstoff
90 NBR M00109
DD
d
85.0 mm
D
100.0 mm
NUT
Einbauraum
H
7.5 mm
H1
3.7 mm
L
8.5 mm
P
Profil
7.50 mm
C
5.5 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.