??
CAD-Modellauswahl
40421503 N 88 100 6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
N - Nutring
Stückliste
40421503 N 88 100 6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421503
WS
Werkstoff
90 NBR M00109
DD
d
88.0 mm
D
100.0 mm
NUT
Einbauraum
H
6.0 mm
H1
3.0 mm
L
7.0 mm
P
Profil
6.00 mm
C
5.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.