??
CAD-Modellauswahl
40421531 N100 24 40 10
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
N 100 - Merkel® Nutring
Stückliste
40421531 N100 24 40 10
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421531
DD
d
24.0 mm
D
40.0 mm
NUT
Einbauraum
H
10.0 mm
L
11.0 mm
P
Profil
8.0 mm
C
6.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.