??
CAD-Modellauswahl
40421560 N100 28 48 12
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
N 100 - Merkel® Nutring
Stückliste
40421560 N100 28 48 12
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421560
DD
d
28.0 mm
D
48.0 mm
NUT
Einbauraum
H
12.0 mm
L
13.0 mm
P
Profil
10.0 mm
C
6.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.