??
CAD-Modellauswahl
40421609 NI300 22 32 10
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NI 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
40421609 NI300 22 32 10
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421609
DD
d
22.0 mm
D
32.0 mm
NUT
Einbauraum
H
10.0 mm
L
11.0 mm
P
Profil
5.0 mm
C
4.5 mm
E
Einbauraum
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.