??
CAD-Modellauswahl
40421661 NA300 20 10 8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NA 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
40421661 NA300 20 10 8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421661
E
Einbauraum
D
Abmessung
20.0 mm
DD
Abmessung d
10.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
8.0 mm
L
Abmessung
9.0 mm
P
Profil
5.00 mm
C
4.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.