??
CAD-Modellauswahl
40421668 NA300 40 30 10
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NA 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
40421668 NA300 40 30 10
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421668
E
Einbauraum
D
Abmessung
40.0 mm
DD
Abmessung d
30.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
10.0 mm
L
Abmessung
11.0 mm
P
Profil
5.00 mm
C
4.5 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.