??
CAD-Modellauswahl
40421685 NA300 125 105 15
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NA 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
40421685 NA300 125 105 15
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421685
E
Einbauraum
ISO
D
Abmessung
125.0 mm
DD
Abmessung d
105.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
15.0 mm
L
Abmessung
16.0 mm
P
Profil
10.00 mm
C
6.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.