??
CAD-Modellauswahl
40421754 NA150 12 6 4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NA 150 - Merkel® Nutring
Stückliste
40421754 NA150 12 6 4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421754
ER
Einbauraum
D
Abmessung
12.0 mm
DD
Abmessung d
6.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
4.0 mm
L
Abmessung
4.5 mm
P
Profil
3.0 mm
C
2.5 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.