??
CAD-Modellauswahl
40421762 NA150 70 58 8.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NA 150 - Merkel® Nutring
Stückliste
40421762 NA150 70 58 8.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421762
ER
Einbauraum
D
Abmessung
70.0 mm
DD
Abmessung d
58.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
8.5 mm
L
Abmessung
9.5 mm
P
Profil
6.0 mm
C
5.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.