??
CAD-Modellauswahl
40421767 NA150 160 145 10
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NA 150 - Merkel® Nutring
Stückliste
40421767 NA150 160 145 10
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421767
ER
Einbauraum
D
Abmessung
160.0 mm
DD
Abmessung d
145.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
10.0 mm
L
Abmessung
11.0 mm
P
Profil
7.5 mm
C
5.5 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.