??
CAD-Modellauswahl
40421769 NA150 200 180 14
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NA 150 - Merkel® Nutring
Stückliste
40421769 NA150 200 180 14
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421769
ER
Einbauraum
D
Abmessung
200.0 mm
DD
Abmessung d
180.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
14.0 mm
L
Abmessung
15.0 mm
P
Profil
10.0 mm
C
6.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.