??
CAD-Modellauswahl
40421778 NI 150 20 28 5.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NI 150 - Merkel® Nutring
Stückliste
40421778 NI 150 20 28 5.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421778
ER
Einbauraum
ISO
DD
Abmessung d
20.0 mm
D
Abmessung
28.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
5.5 mm
L
Abmessung
6.0 mm
P
Profil
4.0 mm
C
4.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.