??
CAD-Modellauswahl
40421780 NI 150 25 35 7
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NI 150 - Merkel® Nutring
Stückliste
40421780 NI 150 25 35 7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421780
ER
Einbauraum
ISO
DD
Abmessung d
25.0 mm
D
Abmessung
35.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
7.0 mm
L
Abmessung
7.5 mm
P
Profil
5.0 mm
C
4.5 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.