??
CAD-Modellauswahl
40421808 ASOB 100 108 4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
ASOB - Merkel® Abstreifer
Stückliste
40421808 ASOB 100 108 4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421808
DD
100.0 mm
D
108.0 mm
NUT
Einbauraum
L
H/L
4.0 mm
H1
7.0 mm
D1
106.5 mm
WS
Werkstoff
88 NBR M00101
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.