??
CAD-Modellauswahl
40421810 ASOB 125 137 5.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
ASOB - Merkel® Abstreifer
Stückliste
40421810 ASOB 125 137 5.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421810
DD
125.0 mm
D
137.0 mm
NUT
Einbauraum
L
H/L
5.5 mm
H1
10.0 mm
D1
134.8 mm
WS
Werkstoff
88 NBR M00101
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.