??
CAD-Modellauswahl
40421849 AUN 100 190 210 15
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU N100 - Merkel® Nutring
Stückliste
40421849 AUN 100 190 210 15
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421849
DD
d
190.0 mm
D
210.0 mm
NUT
Einbauraum
H
15.0 mm
L
16.0 mm
P
Profil
10.0 mm
C
6.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.