??
CAD-Modellauswahl
40421860 KI310 22 30 7
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KI 310 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
40421860 KI310 22 30 7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421860
ER
Einbauraum
ISO
DD
Abmessung d
22.0 mm
D
Abmessung
30.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
7.0 mm
L
Abmessung
8.0 mm
P
Profil
4.0 mm
C
3.5 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.