??
CAD-Modellauswahl
40421870 NI300 32 40 6.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NI 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
40421870 NI300 32 40 6.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421870
DD
d
32.0 mm
D
40.0 mm
NUT
Einbauraum
H
6.5 mm
L
7.5 mm
P
Profil
4.0 mm
C
4.0 mm
E
Einbauraum
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.