??
CAD-Modellauswahl
40421921 NI300 20 28 5.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NI 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
40421921 NI300 20 28 5.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421921
DD
d
20.0 mm
D
28.0 mm
NUT
Einbauraum
H
5.5 mm
L
6.3 mm
P
Profil
4.0 mm
C
4.0 mm
E
Einbauraum
ISO
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.