??
CAD-Modellauswahl
40421941 NA300 32 24 5.7
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NA 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
40421941 NA300 32 24 5.7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421941
E
Einbauraum
ISO
D
Abmessung
32.0 mm
DD
Abmessung d
24.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
5.7 mm
L
Abmessung
6.7 mm
P
Profil
4.00 mm
C
4.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.