??
CAD-Modellauswahl
40421942 NA300 35 25 7.3
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NA 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
40421942 NA300 35 25 7.3
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421942
E
Einbauraum
D
Abmessung
35.0 mm
DD
Abmessung d
25.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
7.3 mm
L
Abmessung
8.3 mm
P
Profil
5.00 mm
C
4.5 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.