??
CAD-Modellauswahl
40421943 NA300 95 80 12
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NA 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
40421943 NA300 95 80 12
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421943
E
Einbauraum
D
Abmessung
95.0 mm
DD
Abmessung d
80.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
12.0 mm
L
Abmessung
13.0 mm
P
Profil
7.50 mm
C
5.5 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.