??
CAD-Modellauswahl
40421953 NI300 160 185 15
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NI 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
40421953 NI300 160 185 15
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40421953
DD
d
160.0 mm
D
185.0 mm
NUT
Einbauraum
H
15.0 mm
L
16.0 mm
P
Profil
12.5 mm
C
6.5 mm
E
Einbauraum
ISO
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.