??
CAD-Modellauswahl
40422050 LF300 36 46 7.3
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
LF 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
40422050 LF300 36 46 7.3
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422050
E
Einbauraum
ISO
DD
Abmessung d
36.0 mm
D
Abmessung
46.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
7.3 mm
L
Abmessung
8.0 mm
P
Profil
5.0 mm
C
4.5 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.