??
CAD-Modellauswahl
40422056 LF300 63 78 11.4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
LF 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
40422056 LF300 63 78 11.4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422056
E
Einbauraum
ISO
DD
Abmessung d
63.0 mm
D
Abmessung
78.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
11.4 mm
L
Abmessung
12.5 mm
P
Profil
7.5 mm
C
5.5 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.