??
CAD-Modellauswahl
40422084 AUAS R 55 65 7 10
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU ASR - Merkel® Abstreifer
Stückliste
40422084 AUAS R 55 65 7 10
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422084
ER
Einbauraum
ISO
DD
Abmessungen d
55.0 mm
D
Abmessungen
65.0 mm
NUT
Einbauraum
H1
Abmessungen H1/L
7.0 mm
H
Abmessungen
10.0 mm
E
Abmessungen
1 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.