??
CAD-Modellauswahl
40422094 PU6 28 36.6 6.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 6 - Merkel® Abstreifer
Stückliste
40422094 PU6 28 36.6 6.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422094
DD
d
28.0 mm
D
36.6 mm
NUT
Einbauraum
L
5.3 mm
H
6.5 mm
D1
31.0 mm
P
Profil
4.3 mm
R2
1.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.