??
CAD-Modellauswahl
40422106 PU6 63 73.6 7
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 6 - Merkel® Abstreifer
Stückliste
40422106 PU6 63 73.6 7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422106
DD
d
63.0 mm
D
73.6 mm
NUT
Einbauraum
L
5.3 mm
H
7.0 mm
D1
66.0 mm
P
Profil
5.3 mm
R2
1.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.