??
CAD-Modellauswahl
40422108 PU6 70 80.6 7
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 6 - Merkel® Abstreifer
Stückliste
40422108 PU6 70 80.6 7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422108
DD
d
70.0 mm
D
80.6 mm
NUT
Einbauraum
L
5.3 mm
H
7.0 mm
D1
73.0 mm
P
Profil
5.3 mm
R2
1.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.