??
CAD-Modellauswahl
40422116 PU6 120 132.2 12
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 6 - Merkel® Abstreifer
Stückliste
40422116 PU6 120 132.2 12
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422116
DD
d
120.0 mm
D
132.2 mm
NUT
Einbauraum
L
7.2 mm
H
12.0 mm
D1
126.0 mm
P
Profil
6.1 mm
R2
1.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.