??
CAD-Modellauswahl
40422117 PU6 125 140 16
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 6 - Merkel® Abstreifer
Stückliste
40422117 PU6 125 140 16
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422117
DD
d
125.0 mm
D
140.0 mm
NUT
Einbauraum
L
10.2 mm
H
16.0 mm
D1
132.6 mm
P
Profil
7.5 mm
R2
1.5 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.