??
CAD-Modellauswahl
40422121 PU6 180 200 18
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 6 - Merkel® Abstreifer
Stückliste
40422121 PU6 180 200 18
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422121
DD
d
180.0 mm
D
200.0 mm
NUT
Einbauraum
L
10.2 mm
H
18.0 mm
D1
190.0 mm
P
Profil
10.0 mm
R2
3.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.