??
CAD-Modellauswahl
40422126 KB 55 5.5 53.4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KB - Merkel® Führungsring
Stückliste
40422126 KB 55 5.5 53.4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422126
D
55.0 mm
DF
dF
50.0 mm
DF1
dF1
53.4 mm
L
5.6 mm
H
5.5 mm
NUT
Einbauraum
P
Profil
2.5 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.