??
CAD-Modellauswahl
40422135 SB 40 45 9.6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SB - Merkel® Führungsring
Stückliste
40422135 SB 40 45 9.6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422135
D
d
40.0 mm
DF
45.0 mm
NUT
Einbauraum
DF1
41.6 mm
L
9.7 mm
H
9.6 mm
P
Profil
1.5 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.