??
CAD-Modellauswahl
40422203 T20 100 120 14.6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 20 - Merkel® Nutring
Stückliste
40422203 T20 100 120 14.6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422203
DD
Abmessungen d
100.0 mm
D
Abmessungen
120.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
14.6 mm
L
Abmessungen
16.0 mm
P
Profil
10.0 mm
C
6.0 mm
R1
Radius
0.6 mm
E
Einbauraum
ISO
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.