??
CAD-Modellauswahl
40422225 T20 20 30 7.3
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 20 - Merkel® Nutring
Stückliste
40422225 T20 20 30 7.3
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422225
DD
Abmessungen d
20.0 mm
D
Abmessungen
30.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
7.3 mm
L
Abmessungen
8.0 mm
P
Profil
5.0 mm
C
4.5 mm
R1
Radius
0.4 mm
E
Einbauraum
ISO
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.