??
CAD-Modellauswahl
40422285 T20 280 310 17.3
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 20 - Merkel® Nutring
Stückliste
40422285 T20 280 310 17.3
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422285
DD
Abmessungen d
280.0 mm
D
Abmessungen
310.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
17.3 mm
L
Abmessungen
19.0 mm
P
Profil
15.0 mm
C
7.5 mm
R1
Radius
0.8 mm
E
Einbauraum
N
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.