??
CAD-Modellauswahl
40422289 P8 30 38 8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
P 8 - Merkel® Doppelabstreifer
Stückliste
40422289 P8 30 38 8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422289
WS
Werkstoff
90 NBR B283
DD
d
30.0 mm
D
38.0 mm
NUT
Einbauraum
H
8.0 mm
L
4.0 mm
P
Profil
4.0 mm
D1
Innendurchmesser
36.0 mm
D2
Schnurdurchmesser
33.5 mm
L1
6.0 mm
L2
8.0 mm
R3
0.5 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.