??
CAD-Modellauswahl
40422310 SB 40 43 5.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SB - Merkel® Führungsring
Stückliste
40422310 SB 40 43 5.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422310
D
d
40.0 mm
DF
43.0 mm
NUT
Einbauraum
DF1
41.0 mm
L
5.6 mm
H
5.5 mm
P
Profil
1.5 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.