??
CAD-Modellauswahl
40422341 PU 83 134.1 140 4.9
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 83 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
40422341 PU 83 134.1 140 4.9
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422341
DD
d
134.1 mm
D
140.0 mm
NUT
Einbauraum
S
3.0 mm
H
4.9 mm
L
5.9 mm
C
3.5 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Werkstoff
95 AU V142
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.