??
CAD-Modellauswahl
40422346 T22 32 42 7.3
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 22 - Merkel® Nutring
Stückliste
40422346 T22 32 42 7.3
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422346
DD
Abmessung d
32.0 mm
D
Abmessung
42.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
7.3 mm
L
Abmessung
8.0 mm
P
Profil
5.0 mm
C
2.5 mm
E
Einbauraum
ISO
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.