??
CAD-Modellauswahl
40422349 T22 36 46 10
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 22 - Merkel® Nutring
Stückliste
40422349 T22 36 46 10
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422349
DD
Abmessung d
36.0 mm
D
Abmessung
46.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
10.0 mm
L
Abmessung
11.0 mm
P
Profil
5.0 mm
C
2.5 mm
E
Einbauraum
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.