??
CAD-Modellauswahl
40422369 T22 125 145 14.6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 22 - Merkel® Nutring
Stückliste
40422369 T22 125 145 14.6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422369
DD
Abmessung d
125.0 mm
D
Abmessung
145.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
14.6 mm
L
Abmessung
16.0 mm
P
Profil
10.0 mm
C
5.0 mm
E
Einbauraum
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.