??
CAD-Modellauswahl
40422382 T20 100 115 10.9
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 20 - Merkel® Nutring
Stückliste
40422382 T20 100 115 10.9
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422382
DD
Abmessungen d
100.0 mm
D
Abmessungen
115.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
10.9 mm
L
Abmessungen
12.0 mm
P
Profil
7.5 mm
C
5.5 mm
R1
Radius
0.4 mm
E
Einbauraum
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.